??
Selección de modelo CAD
K0338.11004
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0338 - Pernos de bloqueo
Lista de materiales
K0338.11004
BESTKIPP
Referencia
K0338.11004
SS
Llave del acero
1.4305
MATERIAL
Cuerpo de base
inoxidable
OBFLGK
Superficie cuerpo
no endurecido
FARBE
Color del componente
gris antracita RAL 7021
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
POS
Posición
D
Diámetro
4 mm
D1
Rosca
M 8 x 1
D2
Diámetro
18 mm
L
Longitud
38.5 mm
L1
Longitud
15 mm
L2
Longitud
6 mm
L3
Longitud
13 mm
H
Altura
4.0 mm
SW1
Ancho de llave
10 mm
SW2
Ancho de llave
0
F
Bisel 30°
1.0 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
12 N
GEW
Peso aprox.
0.0101 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010516
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions